17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
通常単価(税別)
8,41733,915
税込単価
9,25937,307
通常出荷日:10日目

ポリアセタール・コポリマー(POM-C)標準グレード【特長】・切削加工性が良く、耐熱性・機械特性のバラ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒の詳細

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 イメージ

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 イメージ

3-3078-01/3-3078-02/3-3078-03の仕様

  • 色:ナチュラル
  • 材質:POM(ポリアセタール樹脂)-C
  • 耐熱温度:100℃

3-3078-01の仕様

  • 外径×長さ:φ6×1000(外径6mm×1000mm)
  • 外径寸法公差:+0.10~+0.60mm

3-3078-02の仕様

  • 外径×長さ:φ8×1000(外径8mm×1000mm)
  • 外径寸法公差:+0.10~+0.70mm

3-3078-03の仕様

  • 外径×長さ:φ10×1000(外径10mm×1000mm)
  • 外径寸法公差:+0.10~+0.70mm

※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

公差

(mm)

内容量

最小発注数量
ナチュラル
80
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ80×1000
TECAFORM AH Natural-14
外径:+0.40~+2.00
1本
1個
40
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ40×1000
TECAFORM AH BLUE-2
外径:+0.20~+1.20
1本
1個
50
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ50×1000
TECAFORM AH BLUE-3
外径:+0.30~+1.30
1本
1個
60
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ60×1000
TECAFORM AH BLUE-4
外径:+0.30~+1.60
1本
1個
80
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ80×1000
TECAFORM AH BLUE-6
外径:+0.40~+2.00
1本
1個
90
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒φ90×1000
TECAFORM AH BLUE-7
外径:+0.50~+2.20
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
10日目
8,417
( 9,259 )
10日目
10,545
( 11,600 )
10日目
15,010
( 16,511 )
10日目
26,790
( 29,469 )
10日目
33,915
( 37,307 )
10日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール・コポリマー(POM-C)標準グレード
【特長】
・切削加工性が良く、耐熱性・機械特性のバランスが良好です。
・摩擦・摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
PEEK樹脂 丸棒
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
ステンレスコイルチューブ(シムレス)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,417-2,040 -3,040 -10,116 -141,55019,994 -
通常出荷日10日目1日目〜9日目在庫品1日目〜19日目1日目〜
商品タイプ素材素材素材シート素材素材
材質【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】PEEK【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ガラス】石英ガラス【金属】ステンレス
長さ(mm)1000100049510003010000
材質詳細POM(ポリアセタール樹脂)-C樹脂原料:Victrex®PEEK450PTFE四(フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)合成石英ガラスステンレス(SUS316)
耐熱・耐冷温度(℃)100260----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング