17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50

アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常単価(税別)
3,43939,710
税込単価
3,78343,681
通常出荷日:10日目~12日目

【製品仕様】・アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50です。・様々なサイズのアクリル丸...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

  • アクリル丸棒長さ(mm):1000
  • 外径(Φmm): 2~50

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
15
アクリル丸棒φ15×1000
PMMA-φ15
1本
1個
16
アクリル丸棒φ16×1000
PMMA-φ16
1本
1個
18
アクリル丸棒φ18×1000
PMMA-φ18
1本
1個
20
アクリル丸棒φ20×1000
PMMA-φ20
1本
1個
22
アクリル丸棒φ22×1000
PMMA-φ22
1本
1個
25
アクリル丸棒φ25×1000
PMMA-φ25
1本
1個
30
アクリル丸棒φ30×1000
PMMA-φ30
1本
1個
32
アクリル丸棒φ32×1000
PMMA-φ32
1本
1個
35
アクリル丸棒φ35×1000
PMMA-φ35
1本
1個
38
アクリル丸棒φ38×1000
PMMA-φ38
1本
1個
40
アクリル丸棒φ40×1000
PMMA-φ40
1本
1個
45
アクリル丸棒φ45×1000
PMMA-φ45
1本
1個
50
アクリル丸棒φ50×1000
PMMA-φ50
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,439
( 3,783 )
10日目
4,664
( 5,130 )
10日目
5,301
( 5,831 )
10日目
6,700
( 7,370 )
10日目
6,773
( 7,450 )
10日目
9,253
( 10,178 )
10日目
12,635
( 13,899 )
10日目
14,535
( 15,989 )
10日目
18,240
( 20,064 )
10日目
21,280
( 23,408 )
10日目
24,035
( 26,439 )
10日目
29,735
( 32,709 )
12日目
39,710
( 43,681 )
12日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50です。
・様々なサイズのアクリル丸棒をご用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
位置合わせのピン代わりとして
5
満足度:5.0
位置合わせのピン代わりとして購入しましたが,残念ながら品ほど精度は高くなく,お蔵入りです.ダメ元で試した部分はあったので...もっと読む
3人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアクリル丸棒の製法を教えてください。
A
アクリル丸棒はキャスト製法で製造されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
PEEK樹脂 丸棒
PVC(塩ビ)パイプ Φ140×Φ131×995mm
アルミナ丸棒(99.9%)
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,439-3,040 -2,040 -13,10021,660 -8,417 -
通常出荷日10日目〜9日目1日目〜19日目10日目〜10日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】PEEK【樹脂】塩化ビニール【金属】アルミ【樹脂】PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)100049510009952001000
内容量1本1本1本4本入り1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング