17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光源(緑色) 2-9332-11
  • レーザー光源
  • 2-9332-11 専用保持具

レーザー光源(緑色)

通常単価(税別)
4,852円
税込単価
5,337円
通常出荷日:16日目

【特長】・赤色半導体レーザーと比較し、同一パワーで約4~8倍の高い視認性を有しています。・使いやすく光...

詳細を確認

型番:

2-9332-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9332-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
UV・レーザー関連用品
サイズ(mm)
-
色
-
メーカー商品名
レーザー光源HS-H03
メーカー型番
HS-H03
出力
-
波長(nm)
-
出力調整
-
照射サイズ
-
照射形状
専用保持具
コード接続
コネクター付(ACアダプタ付き)
仕様
専用保持具
補足
※放熱のため、保持具の使用を推奨します。
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 色

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9332-112-9332-11

サイズ(mm)

色

メーカー商品名

メーカー型番

出力

波長

(nm)

出力調整

照射サイズ

照射形状

コード接続

仕様

内容量

最小発注数量
-
-
レーザー光源HS-H03
HS-H03
-
-
-
-
専用保持具
コネクター付(ACアダプタ付き)
専用保持具
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852円
( 5,337円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色半導体レーザーと比較し、同一パワーで約4~8倍の高い視認性を有しています。
・使いやすく光軸がブレない焦点調整機構付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー光源(緑色)の型番2-9332-11のページです。 型番2-9332-11に関する仕様情報を記載しております。
レーザー光源(緑色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光源(緑色)
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
150Wキセノン光源
LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンケニスアズワン
通常価格4,852円32,930円13,200円 -3,831円 -645,570円21,624円 -
通常出荷日16日目10日目4日目1日目〜14日目1日目〜
商品タイプUV・レーザー関連用品LED光源装置UV・レーザー関連用品UV・レーザー関連用品その他関連用品LED光源装置
補足※放熱のため、保持具の使用を推奨します。※ネジは付属していません。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました