17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズ【100個入り】

耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズ
通常単価(税別)
6,1798,747
税込単価
6,7979,622
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【用途】・車両・金属等の塗装面全面の研磨

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

商品コード

メーカー商品名

最小発注数量
400
DCCS #400
耐水研磨紙DCCS #400
1パック

100個入り

600
DCCS #600
耐水研磨紙DCCS #600
1パック

100個入り

800
DCCS #800
耐水研磨紙DCCS #800
1パック

100個入り

1000
DCCS #1000
耐水研磨紙DCCS #1000
1パック

100個入り

1500
DCCS #1500
耐水研磨紙DCCS #1500
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,179
( 6,797 )
1日目
6,179
( 6,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,450
( 7,095 )
1日目
7,939
( 8,733 )
1日目
8,747
( 9,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・車両・金属等の塗装面全面の研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水研磨紙(Dタイプ)DCCSシリーズ
耐水研磨紙
空研ぎ研磨紙 D745D
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
耐水ペーパー TTPAシリーズ
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ
メーカーアズワン日本研紙ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業トラスコ中山三共理化学
通常価格6,179-6,091 -73 -2,056 -55 -4,729 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨紙耐水ペーパー研磨紙
幅(mm)23023022823022875
長さ(mm)28028028028028015000
砥粒CCAGシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム
使用方法手研磨-----
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング