17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
  • <
  • >

LEDライト(防水型)NLM専用マグネット2個入 ND-P04

通常単価(税別)
4,692円
税込単価
5,161円
通常出荷日:10日目

【特長】・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現しました・定電流電源装置内蔵により、...

詳細を確認

    ご注意

    • ライトは付属しておりません。

    型番:

    2-9629-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    2-9629-11の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他関連用品
    光源タイプ
    -
    照度(lux)
    -
    サイズ(mm)
    -
    電源(V)
    -
    その他
    オプション
    メーカー商品名
    NLM専用マグネット2個入ND-P04
    メーカー型番
    ND-P04
    消費電力(W)
    -
    電源コード長(m)
    -
    全光束(lm)
    -
    色温度(K)
    -
    環境温度(℃)
    -
    保護等級
    -
    仕様
    NLM専用マグネット(2個入)
    補足
    -
    内容量
    1パック(2個)
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 光源タイプ

    • 照度(lux)

    • サイズ(mm)

    • 電源(V)

    • その他

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-9629-11

    商品タイプ

    光源タイプ

    照度

    (lux)

    サイズ(mm)

    電源

    (V)

    その他

    メーカー商品名

    メーカー型番

    消費電力

    (W)

    電源コード長

    (m)

    全光束

    (lm)

    色温度

    (K)

    環境温度

    (℃)

    保護等級

    仕様

    補足

    内容量

    最小発注数量
    その他関連用品
    -
    -
    -
    -
    オプション
    NLM専用マグネット2個入ND-P04
    ND-P04
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    NLM専用マグネット(2個入)
    -
    1パック(2個)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,692円
    ( 5,161円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現しました
    ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は安定しています

    ご注意

    • ライトは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDライト(防水型)NLM専用マグネット2個入 ND-P04の型番2-9629-11のページです。 型番2-9629-11に関する仕様情報を記載しております。
    LEDライト(防水型)NLM専用マグネット2個入 ND-P04のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDライト(防水型)NLM専用マグネット2個入 ND-P04
    防水型LEDリニアライト
    LEDライト(簡易防水型)
    2P-3P変換プラグ SS-15
    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)
    LEDライト マグネット式ダブルアーム
    メーカーアズワン日機アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,692円17,738円 -4,214円 -1,175円2,737円 -51,697円
    通常出荷日10日目1日目9日目〜4日目9日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました