17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用小型フレキシブルライト
  • 1-3441-05
  • 1-3441-06
  • 1-3441-07

作業用小型フレキシブルライト

通常単価(税別)
6,009円~10,356円
税込単価
6,610円~11,392円
通常出荷日:4日目~13日目

アズワン コールドライト・UV・レーザー関連 作業用小型フレキシブルライト

ご注意

  • 商品名にフレキシブルライトとありますが、ケーブルは自立しません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 照度(lux)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 先端直径・アーム直径×長さ(mm)

  • 本体サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

照度

(lux)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

先端直径・アーム直径×長さ

(mm)

本体サイズ

(mm)

消費電力

(W)

電源詳細

照度詳細

光源詳細

内容量

最小発注数量
2400(50mm時)
小型ケーブル式LED照明
作業用小型フレキシブルライトCA2M-B
CA2M-B
φ5.8・φ4×2000
48.5×63×15
0.09
単4乾電池×3本(別売)
-
冷白色LED×1個
1台
1個
-
紫外線フレキシブルライト
小型フレキシブルライトUVF-375B
UVF-375B
φ7.8・φ5.8×490
65×68×19
0.09
単3乾電池×3本(別売)
LED出力 11mW
紫外線LED(375nm)×1個
1台
1個
2400(50mm時)
ロングフレキシブルライト
作業用小型フレキシブルライトSLF-D
SLF-D
φ7.8・φ5.8×945
65×68×19
0.27
単3乾電池×3本(別売)
-
冷白色LED×1個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,009円
( 6,610円 )
4日目
9,309円
( 10,240円 )
11日目
10,356円
( 11,392円 )
13日目

詳細情報

基本情報

アズワン コールドライト・UV・レーザー関連 作業用小型フレキシブルライト

ご注意

  • 商品名にフレキシブルライトとありますが、ケーブルは自立しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用小型フレキシブルライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用小型フレキシブルライト
作業用小型フレキシブルライ
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ
LEDアームライト
小型薄型アルミ光学ベンチ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,009円-6,009円 -32,930円8,728円 -3,567円 -25,138円 -
通常出荷日4日目〜4日目10日目16日目1日目〜16日目
商品タイプライトライトLED光源装置その他関連用品ライトその他関連用品
光源タイプLEDLEDLEDその他LEDその他
内容量1台1台1台1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト