ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストップウォッチ

ストップウォッチ 8-5915-01
通常単価(税別)
1,539
税込単価
1,693
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルな単時間表示です・バッククリップとネックストラップ付きです。

型番:

8-5915-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-5915-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
サイズ
80×61×22
機能
スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え
メーカー商品名
ストップウォッチ PC396
型番等
PC396
JANコード
4560111761635
付属品
リチウム電池LR44×1個(テスト用付属)
表示
100分の1秒、時間、日付
最大計測時間
最大23時間59分59.99秒
重量(g)
42

型番リスト

表示件数
型番
8-5915-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな単時間表示です
・バッククリップとネックストラップ付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップウォッチの型番8-5915-01のページです。 型番8-5915-01に関する仕様情報を記載しております。
ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ
ストップウォッチ(LC058-A02)
デジタルストップウォッチ
4チャンネルタイマー
ピピタイマー (ひも磁石付き)
デジタルタイマー AD5713
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5396,5472,6903,3603,4491,481
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマータイマータイマー
サイズ80×61×2281×66×23-80×30×8565×55×13mm79×79×18mm
機能スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント12/24h切替え、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き-ポーズ・リピート機能付きカウントダウン/アップ・リピート・ポーズ
メーカー商品名ストップウォッチ PC396ストップウォッチLC058-A02デジタルストップウォッチTM-100S4チャンネルタイマーTM-15N--
型番等PC396LC058-A02TM-100STM-15NMT-603BAD5713

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました