ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ストップウォッチ

ストップウォッチ 2-9930-01
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:4日目

型番:

2-9930-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9930-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
サイズ
75×60×19
色
黒
機能
単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時
メーカー商品名
ストップウォッチ8RDA55-002
型番等
8RDA55-002
JANコード
4903456188284
最大設定時間
9時間59分59秒
最小設定時間
1/1000秒
電源
LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
防滴
JIS保護等級3級準拠
重量(g)
42

型番リスト

表示件数
型番
2-9930-01

色

メーカー商品名

型番等

JANコード

最小発注数量
黒
ストップウォッチ8RDA55-002
8RDA55-002
4903456188284
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップウォッチの型番2-9930-01のページです。 型番2-9930-01に関する仕様情報を記載しております。
ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ
ストップウォッチ(LC058-A02)
デジタルタイマー AD5713
ピピタイマー (ひも磁石付き)
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
デジタルタイマー(100分計)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,640円6,547円1,481円3,449円1,099円3,124円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチタイマータイマー-タイマー
サイズ75×60×1981×66×2379×79×18mm65×55×13mm70×90×17mmφ62×14mm
機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウントカウントダウン/アップ・リピート・ポーズポーズ・リピート機能付きカウントアップ・リピート-
最大設定時間9時間59分59秒9時間59分59秒99分59秒99分99分59秒99分99秒
最小設定時間1/1000秒1/100秒1秒1分1秒1秒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました