ファクトリーサプライ用品技術窓口
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
静電気除去リストバンド コードレス
アズワン
通常価格(税別):3,981円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
アルミLEDライト AL-393N
トラスコ中山
通常価格(税別):3,445円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です
・音色の異なるタイムアップ予告音で報知します
・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
0通常価格(税別):1,262円

アズワン
アズフロン(R)ガラステープ
4通常価格(税別):2,921円~

アズワン
ラボ保護テープ(透明)
0通常価格(税別):5,342円~

アズワン
アズフロン(R)テープ
0通常価格(税別):2,439円~

三商
SVチャック袋 E-4 200入
0通常価格(税別):1,414円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~