ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4チャンネルタイマー

4チャンネルタイマー 2-8611-01
通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円
通常出荷日:4日目

アズワン ラボ用タイマー・電気器具 4チャンネルタイマー。

型番:

2-8611-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-8611-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
サイズ
80×30×85
仕様
カウントダウン/アップ・メモリー・時計機能付き
メーカー商品名
4チャンネルタイマーTM-15N
型番等
TM-15N
JANコード
4983621660272
付属品
マグネット、クリップ、スタンド付き
最大設定時間
99時間59分59秒
最小設定時間
1秒
電源
単4乾電池×1個(テスト用付属)
重量(g)
約86
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-8611-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360円
( 3,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン ラボ用タイマー・電気器具 4チャンネルタイマー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4チャンネルタイマーの型番2-8611-01のページです。 型番2-8611-01に関する仕様情報を記載しております。
4チャンネルタイマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4チャンネルタイマー
ストップウォッチ(LC058-A02)
ストップウォッチ
ストップウォッチ(SVAJ999)
デジタルタイマー AD5713
デジタルタイマー(100分計)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,360円6,547円1,539円12,809円1,481円3,124円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプタイマーストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマータイマー
サイズ80×30×8581×66×2380×61×22-79×79×18mmφ62×14mm
仕様カウントダウン/アップ・メモリー・時計機能付き--ソーラー充電型--
メーカー商品名4チャンネルタイマーTM-15NストップウォッチLC058-A02ストップウォッチ PC396ストップウォッチSVAJ999--
型番等TM-15NLC058-A02PC396SVAJ999AD5713CL-199
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました