17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット No.260(FRP製)

ヘルメット No.260(FRP製)

通常単価(税別)
5,9357,738
税込単価
6,5298,512
通常出荷日:7日目

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。【特長】・厚生労働省保護帽検定合格品・超軽量タイプ・穴あきタイプ・ひさし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • ひさし長 (mm)
    45
  • サイズ
    53~62cm
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FRP樹脂製ヘルメットの外観

FRP樹脂製ヘルメットの外観

FRP樹脂製ヘルメットの外観

FRP樹脂製ヘルメットの外観

OTE型内装一式の外観

OTE型内装一式の外観

GE型内装一式(標準)の外観

GE型内装一式(標準)の外観

ライナーの外観

ライナーの外観

No.260
タイプ:飛来、落下物用の単独タイプ、製品重量:約315g
No.260-OT
タイプ:飛来、落下物用の単独タイプ、製品重量:約331g
No.260F(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ、製品重量:約338g
No.260F-OT(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ、製品重量:約354g

  • ※ OT型内装を使用したタイプは品番のうしろに「-OT」で表示しています。
  • ※ 上記ライナーはNo.260F、No.260F-OT専用です。

共通事項

ヘルメットカラー:白、黄、クリーム、緑、ブルー
帽体:FRP、ひさし長さ:約45mm、サイズ:53~62cm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • 詳細タイプ

  • 色詳細

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

衝撃吸収ライナー(KP)

詳細タイプ

色詳細

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ホワイト
飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
-
4962087103615
331
1個
1個
ホワイト
飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ
-
4962087102649
338
1個
1個
ホワイト
飛来・落下物用の単独タイプ
-
4962087103622
354
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,429
( 8,172 )
7日目
5,935
( 6,529 )
7日目
7,738
( 8,512 )
7日目

詳細情報

基本情報

熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。
【特長】
・厚生労働省保護帽検定合格品
・超軽量タイプ
・穴あきタイプ
・ひさし付き
【用途】
・法律で定める危険な作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット No.260(FRP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット No.260(FRP製)
トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
ヘルメット(FRP製) No.217
FRP製ヘルメット(MPタイプ)
FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全谷沢製作所谷沢製作所
通常価格5,935-4,9863,9642,287 -4,4313,047
通常出荷日7日目1日目9日目1日目〜6日目6日目
商品タイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト