17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ナフロン(R)シールテープ

ナフロン(R)シールテープ
通常単価(税別)
634円~777円
税込単価
697円~855円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジ継手に巻くだけで簡単にシールできます。【用途】・水、蒸気、油、化学薬品、溶剤などの配管ネ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
5
ナフロンシールテープ0.1×13×5M
0.1×13×5M
1巻
1個
15
ナフロンシールテープ0.1×13×15M
0.1×13×15M
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634円
( 697円 )
4日目
777円
( 855円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ継手に巻くだけで簡単にシールできます。
【用途】
・水、蒸気、油、化学薬品、溶剤などの配管ネジ継手シール、ボトルやナット部のシールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロン(R)シールテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ガス配管
5
満足度:5.0
ネジ式のガス配管において、シール材として使っています。高真空が必要な配管にも使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロン(R)シールテープ
アズピュアフッ素シールテープ
肉厚・アルミテープ
自立式チャック付きアルミ袋(遮光タイプ) CTABシリーズ
自立式チャック付きアルミ袋
コアレスラップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格634円-940円1,022円1,145円932円 -14,126円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
幅(mm)131350--500
厚み(mm)0.10.10.120.110.110.017
材質PTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルムPET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルムフィルム/L-LDPE(三層)、コア/ライナー紙(再生紙)
使用温度範囲使用温度範囲(目安):-200~+260℃---25℃~90℃-25℃~90℃-
内容量1巻1袋(2個入)1巻1パック(25枚)1パック(25枚)1パック(6巻)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト