ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒

計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒 2-2457-01
通常単価(税別)
2,677
税込単価
2,945
通常出荷日:9日目

【特長】・取手のレバーで容量を調節でき、粉末・液体のどちらでも計量できます。・ワンタッチで分解できます...

詳細を確認

型番:

2-2457-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2457-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプーン
容量(ml)
30~140
サイズ(mm)
179×72×55
仕様
目盛(10mL刻み)付き 
メーカー商品名
計量スプーン クリスタルL クリア
メーカー型式
クリスタルL クリア
材質
本体/PC(ポリカーボネート)・ステンレス、 フタ:PP(ポリプロピレン)
セット内容
75
耐熱温度
75
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
2-2457-01

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
計量スプーン クリスタルL クリア
クリスタルL クリア
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手のレバーで容量を調節でき、粉末・液体のどちらでも計量できます。
・ワンタッチで分解できますので、丸洗い・食器洗浄機(75℃以下)での洗浄が可能です。
・冷蔵庫等に貼り付ける事のできるマグネット付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒の型番2-2457-01のページです。 型番2-2457-01に関する仕様情報を記載しております。
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量スプーン クリスタルL クリア・メタルL 黒
ポリ柄杓
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
細口用スプーン
万能フラスコ台
ホースレスバーナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,6774,02332,980 -512 -2,18635,726
通常出荷日9日目4日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプスプーンひしゃくその他スプーンフラスコ台・ロート架その他
容量(ml)30~1402000----
サイズ(mm)179×72×55取っ手:270103X49X130匙部:60×20φ150245X108X84
仕様目盛(10mL刻み)付き ----連続燃焼機構付き
材質本体/PC(ポリカーボネート)・ステンレス、 フタ:PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS410)PE(ポリエチレン)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました