ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 石英製ホールピペット

通常単価(税別)
29,131円
税込単価
32,044円
通常出荷日:26日目

【特長】・純度が高く、不純物が極めて少ない材料を使用してます。

型番:

2-994-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-994-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
1
材質
石英ガラス
上部外径(φmm)
4.6
全長(mm)
350
体積許容誤差(ml)
±0.006
メーカー商品名
石英製ホールピペット2071-6-10
メーカー型番
62619
公差(±mL)
0.006
内容量
1本

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 上部外径(φmm)

  • 全長(mm)

  • 体積許容誤差(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-994-01

容量

(ml)

上部外径

(φmm)

全長

(mm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

メーカー型番

公差

(±mL)

内容量

最小発注数量
1
4.6
350
±0.006
石英製ホールピペット2071-6-10
62619
0.006
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,131円
( 32,044円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度が高く、不純物が極めて少ない材料を使用してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 石英製ホールピペットの型番2-994-01のページです。 型番2-994-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 石英製ホールピペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 石英製ホールピペット
クライミング 石英製ホールピペット
アズワン パスツールピペッター
先端メスピペット
メスピペット先端目盛
駒込ピペット 容量 1~20mL
メーカーアズワンクライミングアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,131円29,131円23,505円706円 -703円 -579円 -
通常出荷日26日目26日目1日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプピペットピペットピペットピペットピペットピペット
材質石英ガラス石英ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
内容量1本-1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました