ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

レーザーポインター UC・KPRI・SPBI

通常単価(税別)
14,609円~35,752円
税込単価
16,070円~39,327円
通常出荷日:3日目~12日目

【特長】・2-9366-02は照射形状が3パターン(ポイント・ライン・サークル)あります。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

電源

波長

(nm)

レーザー照射形状(距離3m時)

レーザー光到達距離

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ13.2×157mm
レーザー光色;緑
単4乾電池X2本(テスト用付属)
532
ポイント(約5mm)
約200
レーザーポインターUC-S1
UC-S1
1本
1個
32×130×18mm
レーザー光色;赤
単3乾電池X2本(テスト用付属)
635
ポイント(約5mm)、ライン(約90mm)、サークル(約90mm)
約100
レーザーポインターKPRI
KPRI
1本
1個
φ13×147mm
レーザー光色;青
単4乾電池X2本(テスト用付属)
450
ポイント(約5mm)
約100(いずれも夜間使用時、形状:ポイント)
レーザーポインターSPBI
SPBI
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,609円
( 16,070円 )
3日目
20,426円
( 22,469円 )
12日目
35,752円
( 39,327円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2-9366-02は照射形状が3パターン(ポイント・ライン・サークル)あります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーポインター UC・KPRI・SPBIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーポインター UC・KPRI・SPBI
レーザーポインター
半導体レーザー光源(レーザーポインター) UC-S1
グリーンレーザーポインター
青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)
照射径可変グリーンレーザーポインター
メーカーアズワンサンワサプライケニスサンワサプライケニスサンワサプライ
通常価格14,609円-5,816円 -13,578円8,888円 -32,074円19,391円
通常出荷日3日目〜2日目〜4日目1日目〜4日目2日目
最大出力1mW(クラス2)-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト