ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンディーキャリー

ハンディーキャリー 2-9969-01
通常単価(税別)
4,214円
税込単価
4,635円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐衝撃性、耐薬品性に優れた深型タイプのボトルキャリーです。

型番:

2-9969-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-9969-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボトルキャリー
材質
PP
外寸法(mm)
406×279×171
商品名
ハンディーキャリー3154-88
メーカー型番
3154-88
材質詳細
PE(ポリエチレン)
収納部径
φ95mm
最大積載数
8本
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-9969-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐薬品性に優れた深型タイプのボトルキャリーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディーキャリーの型番2-9969-01のページです。 型番2-9969-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンディーキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディーキャリー
セーフティボトルキャリア 6505-0010JP
マイクロピペットスタンド S型
ピペットケース S-2型
ボトルホルダー
ピペット立台
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,214円23,524円8,314円10,745円9,672円4,570円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプボトルキャリーボトルキャリーマイクロピペット立て・チップ収納ピペット立て・収納その他関連用品ピペット立て・収納
材質PPPEPVCPVCPEPVC
外寸法(mm)406×279×171349×248×276150×126×195150×173×460360×360×70φ180×500
商品名ハンディーキャリー3154-88セーフティボトルキャリア65050010マイクロピペットスタンドS型4本掛ピペットケースS-2型ボトルホルダーBH-1ピペット立台PT-4型カバー付き
メーカー型番3154-886505-0010S型S-2型BH-1PT-4型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました