ファクトリーサプライ用品技術窓口

水はね防止スタンド

通常単価(税別)
21,064円~36,207円
税込単価
23,170円~39,828円
通常出荷日:30日目

【特長】・流し台から実験台への水はねを防ぎます。・L字金具4個付き。

  • 商品タイプ
    流し台
  • その他
    オプション
  • 高さ (mm)
    500
  • 材質
    本体:PC(ポリカーボネート)、L字金具:スチール(クロムメッキ)
  • 脚注
    ※設置の際は、耐震シートを併せてご使用ください。
  • 付属品
    L字金具×4個
  • 内容量
    1セット(本体・L字金具×4個)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
900
水はね防止スタンド900
900
1セット(本体・L字金具×4個)
1個
1200
水はね防止スタンド1200
1200
1セット(本体・L字金具×4個)
1個
1500
水はね防止スタンド1500
1500
1セット(本体・L字金具×4個)
1個
1800
水はね防止スタンド1800
1800
1セット(本体・L字金具×4個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,064円
( 23,170円 )
30日目
26,383円
( 29,021円 )
30日目
30,828円
( 33,911円 )
30日目
36,207円
( 39,828円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流し台から実験台への水はねを防ぎます。
・L字金具4個付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水はね防止スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水はね防止スタンド
流し台2槽
樹脂蛇口 (PVC製)
舟形シンク(SUS430) BSFシリーズ
ステンレスー槽流し台(SUS430) S1SNシリーズ
移動式ユニット UT-Lab.
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,064円-183,383円 -21,330円 -83,877円 -59,390円 -51,082円 -
通常出荷日30日目15日目1日目26日目7日目〜1日目
商品タイプ流し台流し台その他流し台流し台実験台
その他オプション-オプション---
高さ(mm)500800----
材質本体:PC(ポリカーボネート)、L字金具:スチール(クロムメッキ)ステンレス(SUS430)-ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)本体/スチール、天板/木製合板
脚注※設置の際は、耐震シートを併せてご使用ください。-塩ビ用接着剤を使って配管してください(VP20A)。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト