ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユーゲルDX(粉末タイプ)

ユーゲルDX(粉末タイプ) 3-1793-01
通常単価(税別)
1,425円
税込単価
1,568円
通常出荷日:4日目

【特長】・油汚れの洗浄に抜群の効果を発揮・粉末洗剤の定番品です・こびりついた汚れを素早くきれいに落とす...

詳細を確認

型番:

3-1793-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-1793-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉末タイプ
容器形状
その他
スクラブ
なし
メーカー商品名
粉末タイプ ユーゲルDX 6
メーカー型番
1053
原料
天然系ヤシ油
用途
自動車整備工場・一般機械工場・印刷工場
内容量
1箱(6Kg)

型番リスト

表示件数
型番
3-1793-01

内容量

最小発注数量
1箱(6Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425円
( 1,568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れの洗浄に抜群の効果を発揮
・粉末洗剤の定番品です
・こびりついた汚れを素早くきれいに落とす、研磨粒子ベースの粉末洗剤です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユーゲルDX(粉末タイプ)の型番3-1793-01のページです。 型番3-1793-01に関する仕様情報を記載しております。
ユーゲルDX(粉末タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
現場の手洗い用
5
満足度:5.0
油なども楽々落とせるので、現場では毎回こちらを使用しています。 箱から違う容器に移して、毎日少しづつ使用しています。水が...もっと読む
0人が参考にしています。
油汚れ落としに使用
5
満足度:5.0
簡単に使用でき油汚れがきれいに落ちます。容量も多く価格もお手頃なのでお勧めします。
0人が参考にしています。
手洗い
5
満足度:5.0
いつも手洗い場で使用しています。油のついた手もこすり洗いをして落とします。
0人が参考にしています。
手洗い用
5
満足度:5.0
品番1053と3-1793-01はミスミさんの仕入先が違うだけで同じ品だと伺いました。以前「1053」を購入したことがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
手洗い
4
満足度:4.0
肌が少し弱いほうですが、これで洗っても手が赤くなったりしないです。 肌ざわりはいいと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーゲルDX(粉末タイプ)
保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプ
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
ハンドクリーナーアルサクターA
メカハンドMP
メーカーアズワン佐鳴トラスコ中山育良精機製作所アルボース日本メカケミカル
通常価格1,425円2,230円 -10,650円3,236円14,844円17,762円
通常出荷日4日目1日目〜1日目5日目1日目5日目
商品タイプ粉末タイプ-液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプ
容器形状その他-詰替用詰替用詰替用その他
スクラブなしなしありありありあり
メーカー商品名粉末タイプ ユーゲルDX 6-----
メーカー型番1053-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました