ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ゴミ箱 丸/角 8L・12L・18L

ゴミ箱 丸/角 8L・12L・18L 2-8110-15
通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円
通常出荷日:4日目

持ち手があり、ゴミ箱内部に触れずに持ち運べます。

型番:

2-8110-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-8110-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ゴミ箱
サイズ(mm)
φ232X275
材質
PP(ポリプロピレン)
メーカー商品名
ゴミ箱丸8L
メーカー型番
丸8L
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-8110-15

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ232X275
ゴミ箱丸8L
丸8L
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472円
( 1,619円 )
4日目

詳細情報

基本情報

持ち手があり、ゴミ箱内部に触れずに持ち運べます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ箱 丸/角 8L・12L・18Lの型番2-8110-15のページです。 型番2-8110-15に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ箱 丸/角 8L・12L・18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱 丸/角 8L・12L・18L
キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90
耐火ゴミ箱
ビオラモチップ廃棄BOX
ディスポボックス
スリムダスター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,472円15,329円 -26,746円 -544円 -2,454円 -6,721円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
材質PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)スチールPP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
内容量1個1個1台1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました