ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クイックルワイパー用シート(業務用)【4個入り】

クイックルワイパー用シート(業務用) 1-8111-14
通常単価(税別)
7,710
税込単価
8,481
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライシートはミクロの繊維が細がな汚れをからめ取ります。・ウェットシートは皮脂汚れや砂ぼこり...

詳細を確認

型番:

1-8111-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

1-8111-14の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
商品タイプ2
-
その他
オプション
サイズ(mm)
シート:540X205
仕 様
業務用、1箱(30枚/袋X4袋入)
メーカー商品名
クイックルワイパー業務用ウェットシート
メーカー型番
業務用ウェットシート
材質
PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン)
セット内容
-
内容量
1ケース(30枚×4袋)

商品情報

image
image
image
image
image
image
image

型番リスト

表示件数
型番
1-8111-14

商品タイプ2

その他

サイズ

(mm)

仕 様

メーカー商品名

メーカー型番

セット内容

内容量

最小発注数量
-
オプション
シート:540X205
業務用、1箱(30枚/袋X4袋入)
クイックルワイパー業務用ウェットシート
業務用ウェットシート
-
1ケース(30枚×4袋)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710
( 8,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライシートはミクロの繊維が細がな汚れをからめ取ります。
・ウェットシートは皮脂汚れや砂ぼこりも除去でき、除菌効果を発揮します。
・幅広タイプです。
・シートは両面使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックルワイパー用シート(業務用)の型番1-8111-14のページです。 型番1-8111-14に関する仕様情報を記載しております。
クイックルワイパー用シート(業務用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックルワイパー用シート(業務用)
ドライヤー
ドライワイパー 幅(mm) 460・600
ハイポールシリーズ ウォッシャー
プロワイパーMM伸縮ポール
たてよこブラシスペア
メーカーアズワンテラモトアズワンテラモトテラモト山崎産業
通常価格7,7106,185 -1,7731,380 -1,2741,398
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパーデッキブラシ
材質PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト