17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服 1-1280NB(ストレッチ素材)

通常単価(税別)
14,35815,336
税込単価
15,79416,870
通常出荷日:8日目

【特長】・動きやすいようにストレッチ素材、肘・膝にプリーツを採用しています。・胸ポケットには反射素材を...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
    ×
  • 色詳細
    ネイビーブルー
  • 材質
    ポリエステル65%・綿35%(プリーツ部/ポリエステル100%)、帯電防止織物
  • 仕様詳細
    袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープ付き、腰帯脇ゴム仕様、ペン差し(左袖)付き、ストレッチ素材
  • 内容量
    1着
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 袖丈(cm)

  • 肩巾・肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • 適応身長(cm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩巾・肩幅

(cm)

胸囲

(cm)

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

適応身長

(cm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
M
56
46
114
90
74
162~167
つなぎ服1-1280NB-M
1-1280-NB-M
4560105052398
1着
1個
L
58
48
118
94
76
167~172
つなぎ服1-1280NB-L
1-1280-NB-L
4560105052374
1着
1個
LL
60
50
122
98
78
172~177
つなぎ服1-1280NB-LL
1-1280-NB-LL
4560105052381
1着
1個
3L
62
52
126
102
80
177~182
つなぎ服1-1280NB-3L
1-1280-NB-3L
4560105052411
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,358
( 15,794 )
8日目
14,358
( 15,794 )
8日目
14,358
( 15,794 )
8日目
15,336
( 16,870 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすいようにストレッチ素材、肘・膝にプリーツを採用しています。
・胸ポケットには反射素材を織り込んだテープ付で、ファスナー式です。
・袖口はマジックテープを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服 1-1280NB(ストレッチ素材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つなぎ服 1-1280NB(ストレッチ素材)
つなぎ服 1-5950NB
つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)
つなぎ服 15-20000NB・50000NB
つなぎ服
つなぎ服 グレー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格14,358-13,388 -10,866 -7,810 -9,952 -9,952 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
商品分類ツナギツナギツナギツナギツナギツナギ
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト