17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服 1-5950NB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

つなぎ服 1-5950NB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9699-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・背面の立体裁断により、ツッパリ感を軽減しています。
・腰部はマジックテープでウエストサイズを自由に調節できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
色(系統)
季節
通年
袖形状
長袖
仕様
男性用
帯電防止素材
あり
JIS規格適合品
×
色詳細
ネイビーブルー
サイズ
M
袖丈(cm)
55
肩巾・肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト