17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)

つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)

通常単価(税別)
10,86611,952
税込単価
11,95313,147
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・右胸には携帯電話が入るポケット付です。・背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減しま...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
    ×
  • 色詳細
    スカイブルー
  • 材質
    綿60%・ポリエステル40%、日清紡CVC(帯電防止織物)
  • 仕様詳細
    袖口(カフス)・胸ポケットフラップ/マジックテープ付き、腰帯脇ゴム仕様、ペン差し(左袖)付き、帯電防止素材
  • 内容量
    1着
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品分類色(系統)季節袖形状仕様帯電防止素材JIS規格適合品サイズ袖丈
2-9698-03ツナギ通年長袖男性用あり×LL60cm
2-9698-02ツナギ通年長袖男性用あり×L58cm
2-9698-04ツナギ通年長袖男性用あり×3L62cm

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 袖丈(cm)

  • 肩巾・肩幅(cm)

  • 胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • 適応身長(cm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩巾・肩幅

(cm)

胸囲

(cm)

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

適応身長

(cm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
L
58
52
122
102
76
167~172
つなぎ服1-3650SB-L
1-3650-SB-L
4582103910142
1着
1個
LL
60
54
126
106
78
172~177
つなぎ服1-3650SB-LL
1-3650-SB-LL
4582103910159
1着
1個
3L
62
56
130
110
80
177~182
つなぎ服1-3650SB-3L
1-3650-SB-3L
4582103910180
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,866
( 11,953 )
8日目
10,866
( 11,953 )
10日目
11,952
( 13,147 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右胸には携帯電話が入るポケット付です。
・背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つなぎ服 1-3650SB(帯電防止素材)
つなぎ服 1-1280NB(ストレッチ素材)
つなぎ服
つなぎ服 1-5950NB
つなぎ服 グレー
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
メーカーアズワンアズワンAUTO-BI(山田辰)アズワンAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格10,866-14,358 -10,105 -13,388 -10,105 -6,112
通常出荷日8日目〜8日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目
商品分類ツナギツナギツナギツナギツナギツナギ
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男性用男性用男性用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト