17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

実習白衣(男性用)

実習白衣(男性用)
通常単価(税別)
5,1715,286
税込単価
5,6885,815
通常出荷日:4日目

【特長】・毎日使う定番の白衣です。・比翼仕立ての白衣で夏・冬を通して一年中着用できます。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

仕様

胸囲

(cm)

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
S
シングル
109
100
42
55
実習白衣 男性用JH-MS S
JH-MS
4571110736265
1着
1個
M
シングル
114
105
44
56
実習白衣 男性用JH-MS M
JH-MS
4571110736272
1着
1個
LL
シングル
124
115
47
60
実習白衣 男性用JH-MS LL
JH-MS
4571110736296
1着
1個
3L
シングル
134
110
49
58
実習白衣 男性用JH-MS 3L
JH-MS
4571110736302
1着
1個
M
ダブル
114
105
44
56
実習白衣 男性用JH-MW M
JH-MW
4571110736326
1着
1個
L
ダブル
119
110
46
58
実習白衣 男性用JH-MW L
JH-MW
4571110736333
1着
1個
LL
ダブル
124
115
47
60
実習白衣 男性用JH-MW LL
JH-MW
4571110736340
1着
1個
3L
ダブル
134
110
49
58
実習白衣 男性用JH-MW 3L
JH-MW
4571110736357
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,171
( 5,688 )
4日目
5,171
( 5,688 )
4日目
5,171
( 5,688 )
4日目
5,171
( 5,688 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目
5,286
( 5,815 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毎日使う定番の白衣です。
・比翼仕立ての白衣で夏・冬を通して一年中着用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実習白衣(男性用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
薬品を使う実験
4
満足度:4.0
薬品を使う実験の時に使用しています.生地はしなやかではないですが,十分に用途に耐えます.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実習白衣(男性用)
実習白衣(女性用)
アズラボ白衣男性用
アズラボ白衣(デカポケ・男性用)
アズラボ白衣女性用
アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,171-5,171 -6,750 -7,587 -6,740 -7,376 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ白衣白衣白衣白衣白衣白衣
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
仕様詳細袖口ひも無し袖口ひも無し袖口ひも入袖口ひも入。ネーム書き込みスペース付き。袖口ひも入袖口ひも入。ネーム書き込みスペース付き。
材質ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト