17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アズラボ白衣(デカポケ・女性用)

アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
通常単価(税別)
7,3767,406
税込単価
8,1148,147
通常出荷日:4日目

【特長】・ノート、計算機、タブレットPCなどを収納できる大型ポケット(デカポケ)付き登場。・デカポケッ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
M
104
100
40
55
アズラボ白衣 女性用AL-FSD M
AL-FSD
4571110731567
1着
1個
S
100
95
39
55
アズラボ白衣 女性用AL-FWD S
AL-FWD
4571110731598
1着
1個
M
104
100
40
55
アズラボ白衣 女性用AL-FWD M
AL-FWD
4571110731604
1着
1個
L
108
105
41
57
アズラボ白衣 女性用AL-FWD L
AL-FWD
4571110731611
1着
1個
LL
115
110
42
59
アズラボ白衣 女性用AL-FWD LL
AL-FWD
4571110731628
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,376
( 8,114 )
4日目
7,406
( 8,147 )
4日目
7,406
( 8,147 )
4日目
7,406
( 8,147 )
4日目
7,406
( 8,147 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノート、計算機、タブレットPCなどを収納できる大型ポケット(デカポケ)付き登場。
・デカポケットサイズ(縦147×横210mm)はA4サイズのものが約半分収まる大きさで、ノートや計算機、タブレットPCなどが収納できます。
・胸ポケットの上にペンの落下を防ぐ引っかけ付きで、安全メガネのつるを差して落下を防ぐ時にも便利です。
・洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズラボ白衣(デカポケ・女性用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
アズラボ白衣(デカポケ・男性用)
アズラボ白衣女性用
アズラボ白衣男性用
実習白衣(女性用)
実習白衣(男性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,376-7,587 -6,740 -6,750 -5,171 -5,171 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ白衣白衣白衣白衣白衣白衣
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
仕様詳細袖口ひも入。ネーム書き込みスペース付き。袖口ひも入。ネーム書き込みスペース付き。袖口ひも入袖口ひも入袖口ひも無し袖口ひも無し
材質ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト