ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ

通常単価(税別)
58,691円~67,703円
税込単価
64,560円~74,473円
通常出荷日:25日目

【特長】・表面全体を150μm以上の膜厚でふっ素樹脂コーティングしていますので、耐薬品性に優れています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ・バスケット
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)、FEPフッ素コーティング
  • 脚注
    ※コーティングの工程上、取っ手部分の一部に吊り痕が残ります。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 内寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

内寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
300×150×100
耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ大
大
1個
1個
350×180×100
耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ特大
特大
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,691円
( 64,560円 )
25日目
67,703円
( 74,473円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面全体を150μm以上の膜厚でふっ素樹脂コーティングしていますので、耐薬品性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬フッ素コーティング洗浄カゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ
洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ
ステンレス洗浄カゴSS
手付き洗浄カゴ
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,691円-4,610円 -5,809円 -7,103円 -8,754円 -6,681円 -
通常出荷日25日目4日目1日目4日目〜1日目1日目〜
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)、FEPフッ素コーティングスチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
脚注※コーティングの工程上、取っ手部分の一部に吊り痕が残ります。-----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト