ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き)【10個入り】

ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き) 2-6725-01
通常単価(税別)
761円
税込単価
837円
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広タイプのスプーンがキャップに付いていますので、土壌のサンプル採取等に適しています。

型番:

2-6725-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-6725-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
PS(スチロール)製容器
形状
丸型
容量(L)
60mL
型番
VSC-10
メーカー商品名
ビオラモサンプル採取カップVSC-10
JANコード
4562108481410
材質
PS(ポリスチレン)
付属品
スプーン付き
滅菌
EOG滅菌済
内容量
1袋(10個)

型番リスト

表示件数
型番
2-6725-01

内容量

最小発注数量
1袋(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761円
( 837円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプのスプーンがキャップに付いていますので、土壌のサンプル採取等に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き)の型番2-6725-01のページです。 型番2-6725-01に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き)
PET容器 容量 400mL・500mL
取手付ボトル
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
ポリタンクカート
ジップロック(R)スクリューロック 473mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格761円583円5,112円40,756円 -33,129円1,029円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプPS(スチロール)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型角型丸型角型その他丸型
容量(L)60mL500mL3L--473mL
型番VSC-10正方型500321-UT-PTK01-
メーカー商品名ビオラモサンプル採取カップVSC-10PET容器 正方型 500ml取手付ボトル 321 3L 3本入-ポリタンクカート UT-PTK01ジップロックスクリューロック 473
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました