17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg 4-079-03

クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

通常単価(税別)
10,656円
税込単価
11,722円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー商品名
    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg
  • 脚注
    ※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。
  • 含有物
    無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
  • pH値
    12~13(アルカリ性)
  • 取扱方法
    普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
  • 内容量
    1本(5Kg)

型番:

4-079-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプメーカー商品名含有物
4-079-03その他クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水

4-079-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg
脚注
※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。
含有物
無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
12~13(アルカリ性)
取扱方法
普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
内容量
1本(5Kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-079-03

内容量

最小発注数量
1本(5Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,656円
( 11,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。
・試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。・任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
・不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。
・腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが容易です。
・加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。
・硬水でも使用できます。
・廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【用途】
・一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンエース 洗浄濃縮液 5kgの型番4-079-03のページです。 型番4-079-03に関する仕様情報を記載しております。
クリーンエース 洗浄濃縮液 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
工業用精製水
耐薬フッ素コーティング洗浄カゴ
手提げバスケット 丸型
手提げバスケット 角型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,656円15,173円4,240円53,514円 -3,411円3,124円
通常出荷日1日目1日目4日目25日目8日目4日目
商品タイプその他その他その他カゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
メーカー商品名クリーンエース(洗浄濃縮液)5kgクリーンエースS 5kg(無燐)工業用精製水A300-手提げバスケット 丸型手提げバスケット 角型
脚注※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。-※有効期限:製造日より1年※コーティングの工程上、取っ手部分の一部に吊り痕が残ります。--
含有物無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水----
pH値12~13(アルカリ性)6.5~8.5(中性)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました