ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

新メリヤスウエス 縫い目無し 白

新メリヤスウエス 縫い目無し 白 3-1813-01
通常単価(税別)
22,100
税込単価
24,310
通常出荷日:1日目

・メリヤス生地なので伸縮性が良く、水分、油分、汚れなどの拭き取りに適しています。・新品生地のメリヤスウ...

詳細を確認

型番:

3-1813-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1813-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
メリヤス
生地
中古
種類
ドライ
サイズ(mm)
30~50cm角(不定形)
材質
綿、化繊
メーカー型番
W0221
内容量
2Kg×10袋
-
-

商品情報

【商品仕様】
型番:3-1813-01
・生地仕様:新品
・色:白
・サイズ:約30~50cm角
・材質:綿・化繊
・生地仕様:縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス
・入数:1セット(2kg×10袋入)
・入数(2kgあたり):約40~60枚

型番リスト

表示件数
型番
3-1813-01

内容量

最小発注数量
2Kg×10袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,100
( 24,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メリヤス生地なので伸縮性が良く、水分、油分、汚れなどの拭き取りに適しています。
・新品生地のメリヤスウエスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新メリヤスウエス 縫い目無し 白の型番3-1813-01のページです。 型番3-1813-01に関する仕様情報を記載しております。
新メリヤスウエス 縫い目無し 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新メリヤスウエス 縫い目無し 白
新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白
定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm
淡色厚メリヤスウエス
エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色
淡色タオルウエス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,10016,52942,9584,9602,9406,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質メリヤスメリヤスメリヤスメリヤスタオルタオル
生地中古中古新品中古中古中古
種類ドライドライドライドライドライドライ
サイズ(mm)30~50cm角(不定形)30~50cm角(不定形)約350×350角30~50cm角(不定形)30~50cm角(不定形)30~50cm角(不定形)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト