17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

バランストレイ(ダイヤモンド型)【1000個入り】

バランストレイ(ダイヤモンド型)
通常単価(税別)
11,484円~27,069円
税込単価
12,632円~29,776円
通常出荷日:4日目

【特長】・液体及び固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルを無駄にしません。・上下を押さえる...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

詳細仕様

内容量

最小発注数量
10mL
42X66X8
バランストレイ DY-1(ナチュラル)
DY-1
ナチュラル
1箱(1000枚)
1パック

1000個入り

10mL
42X66X8
バランストレイ DYS-1(非帯電)
DYS-1
非帯電
1箱(1000枚)
1パック

1000個入り

100mL
100X125X18
バランストレイ DYS-3(非帯電)
DYS-3
非帯電
1箱(1000枚)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,484円
( 12,632円 )
4日目
13,572円
( 14,929円 )
4日目
27,069円
( 29,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体及び固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルを無駄にしません。
・上下を押さえると持ちやすく、サンプルの移し替えが容易になります。
・非帯電タイプは静電気によるゴミの付着を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バランストレイ(ダイヤモンド型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バランストレイ(ダイヤモンド型)
バランスディッシュ(ディスポタイプ秤量皿)1-4636非帯電
S字型ステンレス製ロードセル IP67
円盤分銅 CWMシリーズ
防振パッド シロマー
円筒分銅 SWMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,484円-11,165円 -40,881円 -3,820円 -993円 -4,006円 -
通常出荷日4日目1日目8日目1日目〜9日目1日目〜
商品タイプその他天秤関連品天秤関連品-天秤関連品-
材質PS(ポリスチレン)PS(ポリスチレン)ステンレス製-エーテル系発砲PU(ポリウレタン)-
内容量1箱(1000枚)1パック(1000枚)1個-1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト