ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)

通常単価(税別)
101,960
税込単価
112,156
通常出荷日:15日目

回収費用が頻繁で経費がかさむ、缶を潰してバッカン回収回数を減らし経費削減。 【特長】 ・電動薪割機を利...

詳細を確認

型番:

AH-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-155の仕様・寸法情報

商品タイプ
油圧プレス
能力(kN(t))
54(5.5)
本体寸法(mm)
960W×330D×700H
押し板寸法(mm)
330W×190D×345H
駆動源
電動油圧式
JANコード
4536619105509
質量(g)
69000
処理能力
約12秒/1個
対象圧縮物
一斗缶、ペール缶のあき缶
モーター
AC100V 1500W
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AH-155

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,960
( 112,156 )
15日目

詳細情報

基本情報

回収費用が頻繁で経費がかさむ、缶を潰してバッカン回収回数を減らし経費削減。
【特長】
・電動薪割機を利用した電動缶潰し機。
・缶潰しアタッチメントを外せば、薪割機としても利用可能。
【用途】
・キレイに潰してゴミの整頓、バッカン対策に使用。
・一斗缶(18L)やペール缶(20L)など様々な用途で使用。
・通常の薪割機としても使用可能。

商品情報

電動缶つぶし機(AH-155)の特長

電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用):関連画像

1個12秒で約5cmほどの厚みにプレス

薪割機本体
型番KT-155PRO-DX
電源単相100V
最長処理能力520m/m
動力100V 単相 1500W
破砕力5.5t
本体色青色
操作ワンハンド ※レバーを下に押すと押し板が前進し、レバーを離すと自動で元に戻ります。
寸法長さ970×幅280×高さ470mm
重量47.5kg
電動カンつぶし機 薪割機アタッチメント
型番AH-1
割り刃側寸法幅330×奥行195×高さ355mm
重量10.4kg
押し板側寸法幅330×奥行190×高さ345mm
重量10.6kg

寸法と使用方法

電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用):関連画像

AH-155寸法

電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用):関連画像

薪割機(シンプルな使用方法)
ワンハンド操作で操作性抜群。
操作レバーを下に押すだけで薪を割っていく。
操作レバーを放すと自動的に戻る。

開発秘話

 

薪割機を実演販促の中、自動車・作業車整備工場従事者の方や、自動車板金業、左官業、工場の方々に薪割機を利用した缶潰しの製造依頼を受けた為。
また、環境対策製品の為、製品コストを安くしてほしいとの要望を受け、従来ある電動薪割機にアタッチメントを取付けるタイプを開発しました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)の型番AH-155のページです。 型番AH-155に関する仕様情報を記載しております。
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスはどのようにすればよいですか?
A
使用後には汚れを湿ったタオル・ウエスで拭き取って保管して下さい。また、油圧部分の故障等の際は、サポート窓口までお問い合わせ下さい。
Q潰せるカンの種類は?
A
ペール缶・一斗缶専用です。空き缶、スプレー缶等の小さな缶容器には適しておりません。
Q延長コードは使用できますか?
A
10m迄の延長で、1500W以上使用可の延長線を使用して下さい。ドラムに巻かれた延長線は全部伸ばした状態で使用して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動缶つぶし機(一斗缶・ペール缶用)
電動缶つぶし機 ダブルハンドタイプ AH-155W
10 ton 門型油圧プレス(卓上型)
低床プレス移動式 35t(エアー/手動式)
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
手動式矯正油圧プレス
メーカー和コーポレーション和コーポレーションエスコ日平機器マサダ製作所マサダ製作所
通常価格101,96091,490183,445788,181551,647115,005 -
通常出荷日15日目3日目2日目4日目8日目8日目
商品タイプ油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス油圧プレス
能力(kN(t))54(5.5)39.2(4.0)10350(35)--
本体寸法(mm)960W×330D×700H-----
押し板寸法(mm)330W×190D×345H-----
駆動源電動油圧式-----
よく一緒に購入される商品

油圧プレスカテゴリの売れ筋ランキング