ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

工業用精製水

工業用精製水 2-961-01
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に・純水装置により精製した精製水...

詳細を確認

型番:

2-961-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-961-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
300×300×300
容量(L)
20
メーカー商品名
工業用精製水A300
メーカー型式
A300
詳細仕様
JIS K 0557:A1相当、コック付き
材質詳細
外箱/ダンボール、 内袋・キャップ・コック/PE(ポリエチレン)
脚注
※有効期限:製造日より1年
内容量
1箱(20L)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-961-01

内容量

最小発注数量
1箱(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に
・純水装置により精製した精製水です
・活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用精製水の型番2-961-01のページです。 型番2-961-01に関する仕様情報を記載しております。
工業用精製水のレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
アルマイト用各種希釈
5
満足度:5.0
コックが別売りなのかなと思っていたのですが、付属されていました。 コック単品では買わなかったので、おかげさまで作業がとて...もっと読む
3人が参考にしています。
フォークリフトのバッテリー補充液
5
満足度:5.0
何度も購入しています。重いので会社の玄関先まで配送していただけて助かります。
0人が参考にしています。
恒温湿槽の湿度制御用
4
満足度:4.0
恒温湿槽に使用しました。 カビや汚れは避けたいので精製水が必要です。 価格がもう少し安いと助かります。
0人が参考にしています。
加工機械用
5
満足度:5.0
加工機械に使用しました。 水道水でも動きますが、機械の為には精製水の方が良いとのことで 購入しました。 重い為、安くて配...もっと読む
0人が参考にしています。
恒温槽用
5
満足度:5.0
何度も購入しています。 翌日もしくは翌々日に届くので便利です。 コックはいらないので、選択制で安いとより良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用精製水
手提げバスケット 丸型
手提げバスケット 角型
パーツ&ブレーキクリーナー
研究用精製水 20L
小型瓶用洗浄機付流し台
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテラオカ
通常価格4,240円3,411円3,124円971円5,228円312,114円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目1日目11日目
商品タイプその他カゴ・バスケットカゴ・バスケットその他その他その他
サイズ(mm)300×300×300400×290×220410×310×215--600×600×850
容量(L)20--0.8420-
メーカー商品名工業用精製水A300手提げバスケット 丸型手提げバスケット 角型パーツ&ブレーキクリーナーS--
メーカー型式A300丸型角型---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました