ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

食品検体容器【100個入り】

食品検体容器 2-3259-01
通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円
通常出荷日:4日目

【特長】・モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。・フタ・本体底の側面がギザギザになっていま...

詳細を確認

型番:

2-3259-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

2-3259-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
90mL
サイズ(mm)
φ58×65
型番
23213-2
メーカー商品名
食品検体容器 90L
JANコード
4573296410489
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
30~90mL(20mL刻み)
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
内容量
1箱(100個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-3259-01

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

目盛

内容量

最小発注数量
90mL
φ58×65
23213-2
食品検体容器 90L
4573296410489
30~90mL(20mL刻み)
1箱(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988円
( 7,687円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
・フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品検体容器の型番2-3259-01のページです。 型番2-3259-01に関する仕様情報を記載しております。
食品検体容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品検体容器
食品用検体容器 容量 90mL・100mL
食品検体容器(スクリューキャップタイプ) 100個入
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル
ビオラモサンプル採取カップ(スプーン付き)
アイボーイ(γ線滅菌済)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,988円14,637円11,925円745円 -707円554円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PS(スチロール)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型その他角型丸型丸型
材質PP(ポリプロピレン)本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
滅菌EOG滅菌済(個包装)γ線滅菌済(個包装)EOG滅菌済(個包装)γ線滅菌済EOG滅菌済γ線滅菌済
内容量1箱(100個)1パック(200個)1箱(1個×100袋入)1個1袋(10個)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました