ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

油浸オイル【3個入り】

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます・カバーガラスの屈折率(1.52...

詳細を確認

型番:

2-9503-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

2-9503-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
顕微鏡タイプ
関連品
仕様
135cSt
容量(ml)
5
メーカー商品名
油浸オイル ASI-12
型番
ASI‐12
補足
※蛍光顕微鏡にはお使い頂けません。
ne
1.518(23℃)
Ve
41(23℃)
内容量
1ケース(5ml×3本)

型番リスト

表示件数
型番
2-9503-01

内容量

最小発注数量
1ケース(5ml×3本)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます
・カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油浸オイルの型番2-9503-01のページです。 型番2-9503-01に関する仕様情報を記載しております。
油浸オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油浸オイル
マウントクィック
スーパーフロストプラススライドグラス
チューブチェッカー
アズラボカラーフロストスライドガラス
マーキングペン 730シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,741円8,984円26,503円 -4,023円1,414円 -3,638円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目11日目
商品タイプその他スライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラスマーカースライドグラス・カバーグラスマーカー
顕微鏡タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
仕様135cSt-洗浄済/低蛍光-洗浄済-
容量(ml)530----
メーカー商品名油浸オイル ASI-12マウントクィック12入-チューブチェッカー黒-マーキングペン730-0401
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました