17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアアンクルストラップ【5個入り】

通常単価(税別)
7,6148,035
税込単価
8,3758,839
通常出荷日:10日目

【特長】・足首バンド式のため、手の動きを制限しません。・現場にあわせてグランドコード、バンドの長さをお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • バンド材質
    導電繊維入りポリエステル
  • 内容量
    1パック(5個)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • サイズ

  • コード長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型式

サイズ

コード長

(m)

内容量

最小発注数量
アズピュアアンクルストラップ CAS2082510 5個
CAS-208-2510
幅×バンド長(mm):20×250
約3
1パック(5個)
1パック

5個入り

アズピュアアンクルストラップ CAS208326 5個
CAS-208-326
幅×バンド長(mm):20×320
約1.8
1パック(5個)
1パック

5個入り

アズピュアアンクルストラップ CAS2083210 5個
CAS-208-3210
幅×バンド長(mm):20×320
約3
1パック(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,614
( 8,375 )
10日目
7,643
( 8,407 )
10日目
8,035
( 8,839 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首バンド式のため、手の動きを制限しません。
・現場にあわせてグランドコード、バンドの長さをお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアアンクルストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアアンクルストラップ
リストストラップ ML-33C1-SL
リストストラップテスター MTL-70T
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
ステンレスハンガーラック 2段
クリーンカラフルラウンドチェア(クラス100対応)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,614-9,5508,82872,270 -130,633 -27,588 -
通常出荷日10日目1日目1日目26日目9日目〜1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品ハンガーハンガーチェア
バンド材質導電繊維入りポリエステルシリコンラバー----
内容量1パック(5個)1パック(5個)1台1台1台1脚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト