17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドロップストッパー LR-080L/Uシリーズ

通常単価(税別)
11,58715,000
税込単価
12,74616,500
通常出荷日:12日目~26日目

【特長】・棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • サイズ (mm)
    パイプ径/φ28、ホルダー/57×24×108
  • 材質
    パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール
  • 内容量
    1個
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 対応寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 20日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:800~860
ドロップストッパー LR-080L09
LR-080L09
1個
1個
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1105~1160
ドロップストッパー LR-080L12
LR-080L12
1個
1個
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1370~1450
ドロップストッパー LR-080L15
LR-080L15
1個
1個
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1705~1764
ドロップストッパー LR-080L18
LR-080L18
1個
1個
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:800~860
ドロップストッパー LR-080U09
LR-080U09
1個
1個
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1105~1160
ドロップストッパー LR-080U12
LR-080U12
1個
1個
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1370~1450
ドロップストッパー LR-080U15
LR-080U15
1個
1個
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1705~1764
ドロップストッパー LR-080U18
LR-080U18
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,587
( 12,746 )
15日目
12,873
( 14,160 )
19日目
14,161
( 15,577 )
26日目
15,000
( 16,500 )
26日目
11,587
( 12,746 )
20日目
12,873
( 14,160 )
12日目
14,161
( 15,577 )
20日目
15,000
( 16,500 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。
・パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
【用途】
・オープン棚の収納物落下防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドロップストッパー LR-080L/Uシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
落下防止
5
満足度:5.0
通常は棚のオプションとなっていますが、棚の導入が古くてメーカー不明のため途方に暮れていたところ、本品に出会いました。汎用...もっと読む
1人が参考にしています。

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト