17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

メスシリンダー(クラスA)

メスシリンダー(クラスA)
通常単価(税別)
2,422円~10,388円
税込単価
2,664円~11,427円
通常出荷日:4日目

【特長】・硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。・DIN規格 EN ISO 4788 クラ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

硼珪酸ガラス3.3製のメスシリンダー

品番型番容量(ml)一目盛(ml)体積許容差(ml)備考/JANコード
2-569-011634AH/550.1± 0.058593419140600
2-569-021634AH/10100.2± 0.18593419140617
2-569-031634AH/25250.5± 0.258593419140624
2-569-041634AH/50501± 0.58593419140563
2-569-051634AH/1001001± 0.58593419140631
2-569-061634AH/2502502± 1.08593419140648
2-569-071634AH/5005005± 2.58593419140655
2-569-081634AH/1000100010± 5.08593419140662
2-569-091634AH/2000200020±10.08593419112843

メスシリンダー カスタムA(1-1959-**)との違いについて

メスシリンダー カスタムA(1-1959-**)
  • JIS(日本)規格。
  • バンパー付(バンパー: 倒れた際の転がりや破損を防ぐ部品)。
  • 硼珪酸ガラス-1: JIS R3505で規定される等級1を表し、熱膨張係数は3.5×10の(-6乗)/℃以下。

メスシリンダー クラスA(2-569-**)
  • DIN(ドイツ)規格。
  • 硼珪酸ガラス3.3: DIN ISO7991で規定されており、熱膨張係数は平均3.3×10の(-6乗)/℃。

JISとDIN ISOで「以下」と「平均」の違いがあるため断言できないが、数値としては3.3の方が若干低め(膨張しにくい)。

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

外径

(φmm)

体積許容誤差

(ml)

メーカー商品名

メーカー型番

全高

(mm)

内容量

最小発注数量
5
0.1
12.9±0.5
±0.05
メスシリンダー(クラスA) 5mL
1634AH/5
115±5
1個
1個
25
0.5
21.3±0.6
±0.25
メスシリンダー(クラスA) 25mL
1634AH/25
160±5
1個
1個
50
1
26.0±0.7
±0.5
メスシリンダー(クラスA) 50mL
1634AH/50
195±5
1個
1個
100
1
31.3±0.7
±0.5
メスシリンダー(クラスA) 100mL
1634AH/100
240±5
1個
1個
250
2
40.7±1.1
±1.0
メスシリンダー(クラスA) 250mL
1634AH/250
320±5
1個
1個
500
5
53.2±1.6
±2.5
メスシリンダー(クラスA) 500mL
1634AH/500
380±5
1個
1個
1000
10
67.0±1.9
±5.0
メスシリンダー(クラスA) 1000mL
1634AH/1000
465±5
1個
1個
2000
20
83.5±2.3
±10.0
メスシリンダー(クラスA) 2000mL
1634AH/2000
565±5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,924円
( 3,216円 )
4日目
2,422円
( 2,664円 )
4日目
2,690円
( 2,959円 )
4日目
3,099円
( 3,409円 )
4日目
3,538円
( 3,892円 )
4日目
4,342円
( 4,776円 )
4日目
6,306円
( 6,937円 )
4日目
10,388円
( 11,427円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
・DIN規格 EN ISO 4788 クラスA。
・オートクレーブ可です。
・台が六角形で転がりにくいです。
・目盛線は含浸で消えません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスシリンダー(クラスA)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
密度測定用の容器
5
満足度:5.0
浮き子式の比重計で液体の密度を測定する用途で購入しました.温度を保つために恒温槽内に設置するにも良いです.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスシリンダー(クラスA)
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
TPX(R)メスシリンダー 容量(ml) 10~2000
液量計(円錐型・ハイグラス) 容量(ml) 10~100
メスシリンダー PMP
ケミカルメスシリンダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン
通常価格2,422円-11,549円 -980円 -2,473円 -3,629円 -1,560円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダー液量計メスシリンダーメスシリンダー
材質硼珪酸ガラスPP (ポリプロピレン)TPX (ポリメチルペンテン)硼珪酸ガラスPMP (ポリメチルペンテン)PMMA (アクリル樹脂)
材質詳細硼珪酸ガラス3.3PP(ポリプロピレン)TPX(R)(ポリメチルペンテン)一級硬質ガラス(H32)--
規格DIN規格 EN ISO 4788 クラスA-----
オートクレーブオートクレーブ可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト