ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |

型番:2-9703-11
【特長】
・靴用ダストクリーナーのパックフィルタです。
・ダストBOXは工具不要で引き出せ、パックフィルタの交換にも工具は必要ありません。

コトヒラ工業
靴用ダストクリーナー

トラスコ中山
スポットエアコン用パーツ

GS(ジーエス環境システム)
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~