17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

結晶皿(硼珪酸ガラス)

結晶皿(硼珪酸ガラス)
通常単価(税別)
1,583円~13,744円
税込単価
1,741円~15,118円
通常出荷日:4日目

アズワン ガラス製容器 結晶皿(硼珪酸ガラス)

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

JANコード

型番

外径X高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
20
結晶皿20
4571110733844
20
Φ40×25
1枚
1個
40
結晶皿40
4571110733851
40
Φ50×30
1枚
1個
60
結晶皿60
4571110733868
60
Φ60×35
1枚
1個
100
結晶皿100
4571110733875
100
Φ70×40
1枚
1個
150
結晶皿150
4571110733882
150
Φ80×45
1枚
1個
300
結晶皿300
4571110733899
300
Φ95×55
1枚
1個
500
結晶皿500
4571110733905
500
Φ115×65
1枚
1個
900
結晶皿900
4571110733912
900
Φ140×75
1枚
1個
2000
結晶皿2000
4571110733929
2000
Φ190×90
1枚
1個
3500
結晶皿3500
4571110733936
3500
Φ230×100
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,244円
( 2,468円 )
4日目
2,601円
( 2,861円 )
4日目
3,047円
( 3,352円 )
4日目
3,360円
( 3,696円 )
4日目
3,985円
( 4,384円 )
4日目
6,306円
( 6,937円 )
4日目
10,388円
( 11,427円 )
4日目
13,744円
( 15,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アズワン ガラス製容器 結晶皿(硼珪酸ガラス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結晶皿(硼珪酸ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結晶皿(硼珪酸ガラス)
水槽(硼珪酸ガラス)
秤量瓶(DURAN(R))
試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,583円-5,949円 -6,606円 -9,653円 -109,347円49,136円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器秤量瓶試薬瓶バイアル瓶バイアル瓶
材質硼珪酸ガラス3.3硼珪酸ガラス3.3DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3)本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)高品質ボロシリケイトガラス
熱膨張係数33×10の-7乗/℃(20~300℃)33×10^-7/℃(20~300℃)33×10の-7乗℃(20~300℃)33×10-7/℃(20~300℃)--
内容量1枚1個1個1本-1箱(12本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト