17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA多目的耐圧ジャー

PFA多目的耐圧ジャー

通常単価(税別)
5,974円~52,257円
税込単価
6,571円~57,483円
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・直接ホットプレート、マイクロウェーブオーブンでの使用が可能です。・容器のねじ口は耐圧を高める...

詳細を確認
  • 材質
    PFA(ふっ素樹脂)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ形状容量その他
2-9424-02ふっ素樹脂製容器その他60mL
2-9424-12ふっ素樹脂製容器オプション
2-9424-15ふっ素樹脂製容器オプション
2-9424-03ふっ素樹脂製容器その他120mL
2-9424-04ふっ素樹脂製容器その他120mL

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 形状

  • 容量(L)

  • その他

  • 仕様

  • 外径(φmm)

  • フタ付高さ(mm)

  • 型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

形状

容量

(L)

その他

仕様

外径

(φmm)

フタ付高さ

(mm)

型番

メーカー商品名

最大耐圧

ポート数

脚注

内容量

最小発注数量
ふっ素樹脂製容器
その他
60mL
-
-
φ47.8
62.2
60mL容器(平底)
PFA多目的耐圧ジャー60ml容器 平底
(38℃時):0.52Mpa(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
-
※容器に蓋は付属していません。
1本
1個
ふっ素樹脂製容器
その他
0.06
-
V底
47.8
69.1
60mL容器(V底)
PFA多目的耐圧ジャー60ml容器 V底
(38℃時):0.52Mpa(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
-
※容器に蓋は付属していません。
1本
1個
ふっ素樹脂製容器
その他
0.12
-
平底
47.8
124.7
120mL容器(平底)
PFA多目的耐圧ジャ120ml容器 平底
(38℃時):0.52Mpa(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
-
※容器に蓋は付属していません。
1本
1個
ふっ素樹脂製容器
その他
0.12
-
V底
47.8
119.4
120mL容器(V底)
PFA多目的耐圧ジャ120ml容器 V底
(38℃時):0.52Mpa(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
-
※容器に蓋は付属していません。
1本
1個
-
-
-
オプション
圧力開放蓋
-
-
圧力開放蓋
PFA多目的耐圧ジャー圧力開放蓋
-
-
-
1個
1個
ふっ素樹脂製容器
-
-
オプション
液体移送用蓋(ポート1/4"2ヶ付)
-
-
液体移送用蓋(ポート1/4"2ヶ付)
耐圧ジャー液体移送用蓋ポート1/4”2付
-
1/4"2ヶ付
-
1個
1個
-
-
-
オプション
締付用レンチセット
-
-
締付用レンチセット
締付用レンチセット
-
-
-
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,943円
( 21,937円 )
11日目
20,252円
( 22,277円 )
10日目
27,561円
( 30,317円 )
1日目
28,583円
( 31,441円 )
8日目
52,257円
( 57,483円 )
10日目
31,847円
( 35,032円 )
1日目
5,974円
( 6,571円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接ホットプレート、マイクロウェーブオーブンでの使用が可能です。
・容器のねじ口は耐圧を高めるため、のこぎり状(ねじが鋭角的に切られピッチが狭くなっている)になっています。
・使用にあたっては締付用レンチセット(別売)が便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA多目的耐圧ジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA多目的耐圧ジャー
PFAジャー(キャップ付)
PFA広口試薬瓶
大型瓶(PFA製)
PFAベッセル容器
PFAバイアル T46シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,974円-7,724円 -30,626円 -79,307円 -3,957円 -4,088円 -
通常出荷日1日目〜1日目11日目1日目1日目〜4日目〜
材質PFA(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト