17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサル軸スライドハンマーセット CR-SMTSH01

ユニバーサル軸スライドハンマーセット

通常単価(税別)
20,910円
税込単価
23,001円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・各種脱去作業及び板金作業が容易・スピーディーな作業できちんとした仕上がり【セット内容】・スラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • セット内容
    スライドハンマー(2.5kg)、リッププーラー570mm、ハブプーラー、内外径ボールジョイントプーラ、テントプーラ、レンチアダプター

型番:

CR-SMTSH01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SMTSH01の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
セット内容
スライドハンマー(2.5kg)、リッププーラー570mm、ハブプーラー、内外径ボールジョイントプーラ、テントプーラ、レンチアダプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-SMTSH01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,910円
( 23,001円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種脱去作業及び板金作業が容易
・スピーディーな作業できちんとした仕上がり
【セット内容】
・スライドハンマー(2.5kg)、リッププーラー570mm、ハブプーラー、内外径ボールジョイントプーラ、テントプーラ、レンチアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサル軸スライドハンマーセットの型番CR-SMTSH01のページです。 型番CR-SMTSH01に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサル軸スライドハンマーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル軸スライドハンマーセット
インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1
ユニバーサルACダイインジェクタ
ヘッドライト光軸調整用工具
ブレーキブリーダー アタッチメントセット
自動車ヘッドライト光軸調整レンチ
メーカーSMATO(韓国ブランド)アズワンアサダKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格20,910円59,151円15,976円2,270円 -5,064円 -22,963円
通常出荷日7日目〜7日目6日目3日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連汎用ツール内装関連ブレーキ関連内装関連
セット内容スライドハンマー(2.5kg)、リッププーラー570mm、ハブプーラー、内外径ボールジョイントプーラ、テントプーラ、レンチアダプター-----
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました