17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波厚み計 CR-BO850

超音波厚み計

通常単価(税別)
33,090円
税込単価
36,399円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・誤差範囲:±(1%H+0.1)mm・電源:乾電池1.5V×3本

  • 商品タイプ
    アナログ
  • 測定範囲 (μm)
    1200~220000
  • パイプ測定範囲 (mm)
    Φ20×3
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    145
  • 高さ (mm)
    28
  • 精度
    ±(1%H + 0.1)mm
  • 電源
    単四電池×3個

型番:

CR-BO850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-BO850の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
1200~220000
パイプ測定範囲(mm)
Φ20×3
幅(mm)
70
奥行(mm)
145
高さ(mm)
28
精度
±(1%H + 0.1)mm
電源
単四電池×3個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-BO850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,090円
( 36,399円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤差範囲:±(1%H+0.1)mm
・電源:乾電池1.5V×3本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波厚み計の型番CR-BO850のページです。 型番CR-BO850に関する仕様情報を記載しております。
超音波厚み計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波厚み計
膜厚計
超音波厚さ計 CTS-30A
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター
コーティング膜厚計 DT-157
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)BLUEBIRD(韓国ブランド)FTSアズワンCEMケット科学研究所
通常価格33,090円57,470円113,110円56,575円45,463円138,039円
通常出荷日7日目〜7日目〜2日目10日目13日目在庫品1日目
商品タイプアナログアナログデジタルアナログデジタルアナログ
測定範囲(μm)1200~2200000~1.800800~3000000〜12500~20000~2000
パイプ測定範囲(mm)Φ20×3-----
幅(mm)7067----
奥行(mm)145183----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました