17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動計

通常単価(税別)
49,190円~57,990円
税込単価
54,109円~63,789円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・加速度:0.1~199.9m/s² 10Hz~15,000Hz・速度:0.1~199.9m...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

高さ

(mm)

電源

最小発注数量
67
183
9V×1個
1個
70
150
9V×2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,190円
( 54,109円 )
7日目〜
57,990円
( 63,789円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・加速度:0.1~199.9m/s² 10Hz~15,000Hz
・速度:0.1~199.9mm/s 10Hz~1,000Hz
・変位:0.001~1.999mm 10Hz~1,000Hz
・電源:9V×1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動計
4チャンネルSDカード付振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
振動計 VB-8201HA
デジタル振動計 VB-8201HA
ペン型振動計(磁気ベース付)
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)A-Gas Japan(旧FUSO)昭和測器A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格49,190円-197,633円101,183円50,459円43,167円60,897円
通常出荷日7日目〜5日目1日目3日目6日目19日目
商品タイプ振動計振動計振動計振動計振動計振動計
加速度測定範囲(m/s2)0.1~199.9200:0.5~199.90.01~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.9200:0.5~199.9
速度測定範囲(mm/s)0.1~199.9200:0.5~199.9-200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可200:0.5~199.9200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可
変位測定範囲(mm)0.001~1.9991.9990.001~19.99---
奥行(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト