17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計

通常単価(税別)
6,360円~7,570円
税込単価
6,996円~8,327円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・センサー固定型【用途】・空調、排気口、換気口、ダクト用の温度・湿度を測定・大気温度・湿度の測...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~98
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 精度:温度 (℃)
    ±1
  • 精度:湿度 (%)
    ±3
  • 電源
    9V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
70
29
207
センサー固定
1個
83
26
151
センサー持ち運びに便利
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,360円
( 6,996円 )
7日目〜
7,570円
( 8,327円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー固定型
【用途】
・空調、排気口、換気口、ダクト用の温度・湿度を測定
・大気温度・湿度の測定はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計
温湿度センサ
ソーラーデジタル温湿度計
温湿度計 ペンタイプ
小型記録温湿度計
ロガー(温湿度タイプ)
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ケニス佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所ケニステストー
通常価格6,360円-18,323円4,937円10,051円 -72,432円72,735円
通常出荷日7日目〜4日目3日目1日目4日目1日目
商品タイプ温湿度計その他アクセサリ温湿度計温湿度計温湿度記録計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-10~50-25~70-10~50-10~50-15~40(最小目盛2)-20~55
温度最小表示(℃)0.1-2510.1-150.1
測定湿度範囲(%RH)5~980~9920~955~955~100(最小目盛5)0~100
湿度最小表示(%RH)101150.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト