ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

LED ルーペ

LED ルーペ CR-BDIM3
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・レンズ規格:80×80mm【その他】・電源:乾電池1.5V×2本別売・レンズアングル:180...

詳細を確認

型番:

CR-BDIM3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-BDIM3の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
80×80
サイズ(mm)
95×220
仕様
レンズアングル:180~120°調整可能
電源
電池1.5V×2個
補足
電池別途購入が必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-BDIM3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ規格:80×80mm
【その他】
・電源:乾電池1.5V×2本別売
・レンズアングル:180~120°調節可
・照明:4pcsLED

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED ルーペの型番CR-BDIM3のページです。 型番CR-BDIM3に関する仕様情報を記載しております。
LED ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ルーペ
ルーペ
LEDアームルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
LED付カードルーペ
LEDスタンドルーペ SL-25
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ホーザンホーザン池田レンズ工業トラスコ中山エンジニア
通常価格1,420円3,856円30,317円6,823円1,407円9,221円
通常出荷日7日目〜3日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)311 / 52.12(面積倍率:約4.5)102・5 / 2/5 / 2/52
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無無無無無無無
レンズ寸法(mm)80×8075 / 19165φ2145X45 / 45×45 / 45×45/Φ20Φ100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました