17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

膜厚計 CR-BO930

膜厚計

通常単価(税別)
57,470円
税込単価
63,217円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・誤差範囲:±(3%H±1μm)・電源:9V×1本・標準付属品:標準鉄板×1本、標準試験片×6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 測定範囲 (μm)
    0~1.800
  • 幅 (mm)
    67
  • 奥行 (mm)
    183
  • 高さ (mm)
    30
  • 精度
    ±(3%H±1μm)
  • 電源
    9V×1
  • 付属品
    標準鉄板×1、標準試験片×6

型番:

CR-BO930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-BO930の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
0~1.800
幅(mm)
67
奥行(mm)
183
高さ(mm)
30
精度
±(3%H±1μm)
電源
9V×1
付属品
標準鉄板×1、標準試験片×6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-BO930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,470円
( 63,217円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤差範囲:±(3%H±1μm)
・電源:9V×1本
・標準付属品:標準鉄板×1本、標準試験片×6枚
・磁性物質上の非磁性コーティングの厚さを測定(非磁性物質上の塗膜は測定できません)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

膜厚計の型番CR-BO930のページです。 型番CR-BO930に関する仕様情報を記載しております。
膜厚計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膜厚計
超音波厚み計
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター
コーティング膜厚計 DT-157
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)BLUEBIRD(韓国ブランド)アズワンCEMケット科学研究所サンコウ電子研究所
通常価格57,470円33,090円56,575円45,463円138,039円131,304円
通常出荷日7日目〜7日目〜10日目13日目在庫品1日目3日目
商品タイプアナログアナログアナログデジタルアナログデジタル
測定範囲(μm)0~1.8001200~2200000〜12500~20000~2000接続プローブにより異なる
幅(mm)6770----
奥行(mm)183145----
高さ(mm)3028----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました