ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • 使用範囲(mm)

  • 規格(インチ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

C型クランプ

C型クランプ CR-SM24SP
通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・対象物を作業台に固定して作業するC型クランプ・C字の形をした小型バイス

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CR-SM24SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SM24SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
フトコロ(mm)
420
使用範囲(mm)
0~350
規格(インチ)
24
幅(mm)
100

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-SM24SP

フトコロ

(mm)

使用範囲

(mm)

規格

(インチ)

幅

(mm)

最小発注数量
420
0~350
24
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,320円
( 4,752円 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物を作業台に固定して作業するC型クランプ
・C字の形をした小型バイス

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C型クランプの型番CR-SM24SPのページです。 型番CR-SM24SPに関する仕様情報を記載しております。
C型クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型クランプ
アルミC型クランプ
鍛造C型クランプ
シャコ万力(C型)
強力型Cクランプ 100mm
強力型Cクランプ 200mm
メーカーSMATO(韓国ブランド)ウィザ(旧:アークランドサカモト)GISUKEトラスコ中山TAKAGITAKAGI
通常価格4,320円576円 -952円 -3,779円 -894円1,673円
通常出荷日15日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました