ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)【1~12個入り】
通常価格(税別):1,770円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
鋼板製Cクランプ
ナベヤ
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
バキュームピック P-830と交換部品(パットセット)
通常価格(税別):1,130円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・締め付け面が大きい為、平面締め付けや方向変更した締め付けに適しています。・対象物を傷付けずに...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,250円 ( 6,875円 ) | 7日目〜 |
6,740円 ( 7,414円 ) | 7日目〜 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 7日目〜 |
4,760円 ( 5,236円 ) | 7日目〜 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 7日目〜 |

SMATO(韓国ブランド)
C型クランプ

SMATO(韓国ブランド)
木工用万力機 CR-NGC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100
5通常価格(税別):1,304円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,056円~

トラスコ中山
L型クランプ
5通常価格(税別):5,013円~

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装
5通常価格(税別):981円~

E-Value
クイックバークランプ ERCシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,922円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,431円~