17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 15日以内

Lクランプ(強力鉄鋼用)

Lクランプ(強力鉄鋼用)
通常単価(税別)
5,610円~8,170円
税込単価
6,171円~8,987円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・母材を固定するときに使う強力鉄鋼用のLクランプです・強力なグリップのためのバーハンドルが備え...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

最小発注数量
1000
1個
1200
1個
450
1個
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,610円
( 8,371円 )
7日目〜
8,170円
( 8,987円 )
15日目〜
5,610円
( 6,171円 )
15日目〜
6,730円
( 7,403円 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・母材を固定するときに使う強力鉄鋼用のLクランプです
・強力なグリップのためのバーハンドルが備え付けられています
・スムーズな回転のための特別タッピング処理が施されています
【用途】
・コア作業/6100N

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Lクランプ(強力鉄鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lクランプ(強力鉄鋼用)
L-クランプ(高強力鋼鉄用)
L-クランプ(木工用)
L-クランプ(鉄工用)CR-J01
L-クランプ(鉄工用)CR-J06
木工用 L-クランプ
メーカーSMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)
通常価格5,610円-5,210円 -2,230円 -1,970円4,320円 -4,520円 -
通常出荷日7日目〜15日目〜15日目〜15日目〜在庫品1日目〜7日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
フトコロ(mm)120120808012091
フレーム寸法(mm)25.4×11.929.7×14.315.5×7.515.5×7.522×10.6-
クランプ能力(N)610012500250025002500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト