ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

L-クランプ(鉄工用)CR-J01

L-クランプ(鉄工用)CR-J01 CR-J01-2008
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・母材を固定するときに使う鉄工用のLクランプです。・全体に高強度熱処理が施されています。【用途...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CR-J01-2008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-J01-2008の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
Lクランプ/Fクランプ
最大口開き(mm)
200
フトコロ(mm)
80
フレーム寸法(mm)
15.5×7.5
クランプ能力(N)
2500

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-J01-2008

最大口開き

(mm)

最小発注数量
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970円
( 2,167円 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・母材を固定するときに使う鉄工用のLクランプです。
・全体に高強度熱処理が施されています。
【用途】
・コア作業/張力2500N

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L-クランプ(鉄工用)CR-J01の型番CR-J01-2008のページです。 型番CR-J01-2008に関する仕様情報を記載しております。
L-クランプ(鉄工用)CR-J01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L-クランプ(鉄工用)CR-J01
L-クランプ(鉄工用)CR-J06
L-クランプ(木工用)
Lクランプ(強力鉄鋼用)
L-クランプ(高強力鋼鉄用)
木工用 L-クランプ
メーカーSMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)
通常価格1,970円4,320円 -2,230円 -5,610円 -5,210円 -4,520円 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目〜15日目〜7日目〜15日目〜7日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
フトコロ(mm)801208012012091
フレーム寸法(mm)15.5×7.522×10.615.5×7.525.4×11.929.7×14.3-
クランプ能力(N)250025002500610012500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました